Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 309.5 kB
Product-Photographs-929001347402_EU ZIP
Product-Diagrams-929001347402_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 hour(s), Glass, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
GU10
Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
40K LED