България - Български

Philips CoreLine Waterproof, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 6500 K, Wide beam, Matte, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500

Продуктово описание

L1500 mm, Polycarbonate, Gray, Power supply unit (On/Off), 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Wide beam, Matte, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Push-in connector 3-pole, Simple Connection and removable cover available for feed-through wiring 1-phase (internal wiring is not included)

Код за поръчка: 911401824481
Пълен код на поръчката: 871016336934199

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 txt 3.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401824481 en_BG pdf 246.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401824481_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401824481_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 IES
Преглед на файл
Revit file - 911401824481 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401824481 pdf 638.6 kB