България - Български

Philips CoreLine Waterproof, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500

Продуктово описание

L1500 mm, Polycarbonate, Gray, Power supply unit with DALI interface, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Wide beam, Frosted, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Push-in connector 6-pole, Simple Connection and removable cover available for feed-through wiring 1-phase (internal wiring is not included), Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 910505100064
Пълен код на поръчката: 871869688313600

Спецификации

  • Lamp family code
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Light source replaceable
    No
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
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 txt 4.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505100064 en_BG pdf 385.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505100064_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910505100064_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 IES
Преглед на файл
Revit file - WT120CI - 910505100064 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100064 pdf 648.2 kB