България - Български

Philips CoreLine Waterproof, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Wide beam, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200

Продуктово описание

L1200 mm, Polycarbonate, Gray, Power supply unit (On/Off), 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Wide beam, Frosted, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Push-in connector 4-pole, Simple Connection and removable cover available for feed-through wiring 1-phase (internal wiring is not included), Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 910505100054
Пълен код на поръчката: 871829185419700

Спецификации

  • Lamp family code
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Light source replaceable
    No
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
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 txt 4.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505100054 en_BG pdf 246.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505100054_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910505100054_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 IES
Преглед на файл
Revit file - WT120CI - 910505100054 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100054 pdf 637.8 kB