Общ преглед
Спецификации
Файлове за изтегляне
Къде да купите
Начало
Продукти
Indoor luminaires
Surface mounted
KeyLine, Surface & Suspended
SP350Z C1700P5 SI
Обратно към серията
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Като производител на продуктите Philips, Signify.com е новият дом на каталога за осветление Philips, заедно с Dynalite и други марки на Signify.
KeyLine, Surface & Suspended
Philips SP350Z | KeyLine, - V, Silver
Продуктово описание
Philips SP350Z | KeyLine, - V, Silver
Код за поръчка:
910925868350
Пълен код на поръчката:
871951462414600
Спецификации
Разширяване на всичко
General Information
Value ladder
Performance
Operating and Electrical
Input Voltage
- V
Line Frequency
- Hz
Protection class IEC
-
Mechanical and Housing
Overall length
1,700 mm
Material
-
Ingress protection code
-
Mech. impact protection code
-
Accessory color
Silver
Angle
-
Net Weight (Piece)
0.200 kg
Approval and Application
CE mark
Yes
EU RoHS compliant
Yes
Product Data
Order product name
SP350Z C1700P5 SI
Full product name
SP350Z C1700P5 SI
Full product code
871951462414600
Order code
62414600
Material Nr. (12NC)
910925868350
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
8719514624146
Numerator - Packs per outer box
1
EAN/UPC - Case
8719514624146
Product family code
SP350Z [KeyLine]
Файлове за изтегляне
Листовки
Текст на офертата
Tender text - SP350Z C1700P5 SI
txt 1.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925868350 en_BG
pdf 348.9 kB
Листовки
Инструкции за инсталиране
KeyLine Installation Instruction
pdf 3.0 MB
Визуални обекти
Product-Photographs-910925868350_EU
Множество активи