Общ преглед
Спецификации
Файлове за изтегляне
Къде да купите
Начало
Продукти
Indoor luminaires
Surface mounted
KeyLine, Surface & Suspended
SP350Z SW2
Обратно към серията
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Като производител на продуктите Philips, Signify.com е новият дом на каталога за осветление Philips, заедно с Dynalite и други марки на Signify.
KeyLine, Surface & Suspended
Philips SP350Z | KeyLine, - V
Продуктово описание
Philips SP350Z | KeyLine, - V
Код за поръчка:
910925868348
Пълен код на поръчката:
871951462412200
Спецификации
Разширяване на всичко
General Information
Value ladder
Performance
Operating and Electrical
Input Voltage
- V
Line Frequency
- Hz
Protection class IEC
-
Mechanical and Housing
Material
Stainless steel
Ingress protection code
-
Mech. impact protection code
-
Accessory color
-
Angle
-
Net Weight (Piece)
0.100 kg
Approval and Application
CE mark
Yes
EU RoHS compliant
Yes
Product Data
Order product name
SP350Z SW2
Full product name
SP350Z SW2
Full product code
871951462412200
Order code
62412200
Material Nr. (12NC)
910925868348
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
8719514624122
Numerator - Packs per outer box
1
EAN/UPC - Case
8719514624122
Product family code
SP350Z [KeyLine]
Файлове за изтегляне
Листовки
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925868348 en_BG
pdf 342.0 kB
Листовки
Инструкции за инсталиране
KeyLine Installation Instruction
pdf 3.0 MB
Визуални обекти
Product-Photographs-910925868348_EU
Множество активи