Общ преглед
Спецификации
Файлове за изтегляне
Къде да купите
Начало
Продукти
Indoor luminaires
Surface mounted
KeyLine, Surface & Suspended
SP350Z EP BK
Обратно към серията
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Като производител на продуктите Philips, Signify.com е новият дом на каталога за осветление Philips, заедно с Dynalite и други марки на Signify.
KeyLine, Surface & Suspended
Philips SP350Z | KeyLine, - V, Black
Продуктово описание
Philips SP350Z | KeyLine, - V, Black
Код за поръчка:
910925868342
Пълен код на поръчката:
871951462406100
Спецификации
Разширяване на всичко
General Information
Value ladder
Performance
Operating and Electrical
Input Voltage
- V
Line Frequency
- Hz
Protection class IEC
-
Mechanical and Housing
Overall length
70 mm
Overall width
2.5 mm
Overall height
70 mm
Dimensions (Height x Width x Depth)
70 x 3 x 70 mm
Material
Steel
Ingress protection code
-
Mech. impact protection code
-
Accessory color
Black
Angle
-
Net Weight (Piece)
0.225 kg
Approval and Application
CE mark
Yes
EU RoHS compliant
Yes
Product Data
Order product name
SP350Z EP BK
Full product name
SP350Z EP BK
Full product code
871951462406100
Order code
62406100
Material Nr. (12NC)
910925868342
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
8719514624061
Numerator - Packs per outer box
1
EAN/UPC - Case
8719514624061
Product family code
SP350Z [KeyLine]
Файлове за изтегляне
Листовки
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925868342 en_BG
pdf 330.9 kB
Листовки
Инструкции за инсталиране
KeyLine Installation Instruction
pdf 3.0 MB
Визуални обекти
Product-Photographs-910925868342_EU
Множество активи