България - Български

Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Wide beam, IP65, IK06

BY102P LED260S/840 PSU WB

Продуктово описание

Aluminium die-cast ADC1 - alloy grade (EN AC-47100), Gray, Power supply unit (On/Off), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Wide beam, Matte, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK06 | 1 J, Safety class I, Connection unit 3-pole

Код за поръчка: 911401646307
Пълен код на поръчката: 871951452922900

Спецификации

  • Light source replaceable
    No
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
Localized commercial leaflet 911401646307 en_BG pdf 1.0 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB
Инструкции за инсталиране
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401646307_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401646307_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY102P LED260S/840 PSU WB IES
Преглед на файл
Revit file - 911401646307 ZIP
Dialux
ULD File - BY102P LED260S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY102P LED260S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY102P LED260S/840 PSU WB LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY102P-Ref911401646307 pdf 1017.8 kB