България - Български

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, DALI, Beam angle 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/840 PSD WB

Продуктово описание

Aluminum die cast, Gray, Basalt gray (RAL7012), Single layer powder coating, Bracket, Surface, Suspended, Power supply unit with DALI interface, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Beam angle 90°, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Screw connector

Код за поръчка: 911401557345
Пълен код на поръчката: 872110330660900

Спецификации

  • Number of gear units
    2 units
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    Yes
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BY122P G6 LED400/840 PSD WB txt 4.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401557345 en_BG pdf 630.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401557345_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401557345_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB IES
Преглед на файл
Revit file - 911401557345 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB