България - Български

Philips CoreLine Highbay Gen5, 182 W, 31000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Wide beam, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4

Продуктово описание

Aluminum die-cast, Grey, Sensor ready driver Interact System ready, Sensor SNH (R) 210, 31000 lm, 182 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK05 | 0.7 J, Safety class I, Connection unit 3-pole

Код за поръчка: 911401633108
Пълен код на поръчката: 871951495605600

Спецификации

  • Light source replaceable
    No
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
Tender text - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 txt 3.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401633108 en_BG pdf 583.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401633108_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401633108_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 IES
Преглед на файл
Revit file - 911401633108 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB