България - Български

Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 6500 K, Narrow beam, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/865 PSU NB

Продуктово описание

Aluminum die-cast, Grey, Power supply unit (On/Off), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Narrow beam, Clear, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Connection unit 3-pole

Код за поръчка: 911401631008
Пълен код на поръчката: 871951495584400

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB txt 3.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401631008 en_BG pdf 521.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401631008_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401631008_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB IES
Преглед на файл
Revit file - 911401631008 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/865 PSU NB LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB