Philips Cabo Fortimo LED

A maior variedade de Módulos LED, adequados para todas as aplicações

Produtos

Limpar tudo

Desculpe, nenhum resultado encontrado para {name}

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Fortimo LED Strip é um portfólio excepcionalmente amplo que pode ser usado em todos os tipos de luminárias lineares para ambientes internos. Seu formato facilita o projeto e o manuseio na produção, pois está em conformidade com os padrões Zhaga. Devido à disponibilidade de comprimentos de 0,25 pés a 5 pés, apenas uma família de produtos é necessária para cobrir uma ampla gama de necessidades.

Benefícios

  • Atende a todas as necessidades dos projetos de luminárias; comprimentos diferentes de módulos de 0,5 pé a 5 pés, alta ou baixa voltagem, uma grande variedade de CCTs em CRI80 e CRI90, conectores frontais e posteriores, versões de saída de lúmem diferentes e grande faixa de temperatura que vai de -40°C até +90°C

  • Atualização fácil para soluções de alta eficiência; FlexTune (branco ajustável), soluções High Flux e HCL

Características

  • Excelente consistência de cor de 3 SDCM

  • Dois pacotes de lumens por comprimento disponívels (650 lm por pé e 1.100 lm por pé)

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Indústria

Downloads

Folhetos

Literatura adicional
Philips-Fortimo-LED-strip-OEM.pdf pdf 4.9 MB

Visuais

Family-Photographs-Cabo Fortimo LED
Vários ativos

Plugins de software

Family-IES-Cabo Fortimo LED
Vários ativos