Philips Cabo Fortimo LED FlexTune

Flexibilidade nas pontas dos dedos

Produtos

CCT (K)
Selecionável
Reprodução de cores
90
Fluxo luminoso (lm)
1.020
Eficácia (lm/W)
145
Comprimento (mm)
279,2
CCT (K)
Selecionável
Reprodução de cores
90
Fluxo luminoso (lm)
2.040
Eficácia (lm/W)
145
Comprimento (mm)
559,2

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os módulos FlexTune de cabos Fortimo LED em combinação de sistemas com o driver Xitanium FlexTune podem criar sistemas de iluminação de luz branca ajustável exclusivos e de alto desempenho. Os drivers e os módulos são projetados juntos para formar uma correspondência perfeita e fornecer excelentes especificações e facilidade de uso. Os módulos de fita LED Fortimo FlexTune estão disponíveis em duas versões: . A versão ST possui um LED 2 em 1 exclusivo, que realiza a mistura de CCT dentro do próprio LED. Portanto, todos os LEDs do módulo sempre têm a mesma temperatura de cor correlacionada (CCT). A versão PR é baseada no conceito de branco ajustável de dois LEDs individuais (2.700K e 6.500K). Combinados, eles ajudam o CCT do módulo. Essa versão é equipada com tecnologia CRI90 de eficiência máxima.

Benefícios

  • Sistema de iluminação de alto desempenho e exclusivo branco ajustável com driver Xitanium FlexTune

  • Escolha a tecnologia 2-em-1 ou duas cores primárias individuais para misturar o módulo CCT

Características

  • Duas versões de módulo disponíveis: ST e PR

  • Excelente consistência de cor de 3 SDCM

Aplicativos

  • Escritórios
  • Varejo
  • Indústria

Downloads

Folhetos

Literatura adicional
Philips-Fortimo-LED-strip-FlexTune-OEM.pdf pdf 4.9 MB

Visuais

Family-Photographs-Cabo Fortimo LED FlexTune
Vários ativos - Visuals