Philips Constant Voltage LED Transformers

Transformadores LED de alto desempenho que suportam qualidade de luz premium

Produtos

Potência
40
Corrente de saída (mA)
1670
Tensão de saída (Vdc)
24
Controles de regulação
Fixos
Potência
96
Corrente de saída (mA)
4000
Tensão de saída (Vdc)
24
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
30

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Transformadores de LED de tensão constante

Benefícios

  • Tensões operacionais SELV, garantindo segurança mesmo se a fiação ou as placas de LED forem danificadas

  • Economia de energia por meio de alta eficiência

Características

  • Uso independente para aplicação de isolamento Classe II

  • Tensão de saída estável

Aplicativos

  • Iluminação do display para varejo
  • Iluminação de destaque linear e iluminação do display refrigerado
  • Iluminação para prateleira
  • Iluminação de sanca
  • Iluminação de destaque para fachadas
  • Refrigeradores e congeladores

Downloads

Folhetos

Guia de design
Design-in Guide pdf 6.4 MB

Visuais

Family-Photographs-Constant Voltage LED Transformers
Vários ativos - Visuals