Drivers Xitanium LED Xtreme - 1-10 V reguláveis
Tecnologia confiável de alto desempenho para aplicações extremas de LED
Produtos
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers para LED de corrente única Philips Xitanium Xtreme trazem desempenho, valor monetário, vida útil longa e confiabilidade para aplicações complexas de iluminação industrial LED e iluminação de exteriores. Ideal para iluminação da via, iluminação de ruas, iluminação de áreas e chão, iluminação High Bay e túneis. Eles foram desenvolvidos para serem fáceis de integrar às luminárias. A emissão de luz é totalmente ajustável na interface de regulação analógica de 1 a 10 V.
Benefícios
Resistência comprovada, impermeabilidade e confiabilidade garantem a luminária com a manutenção mais baixa ao longo do tempo
Tamanho compacto extremo, adequado para uma ampla variedade de luminárias
Características
Design do driver eletrônico confiável e com resistência comprovada
A mais alta eficiência com base em tecnologias avançadas