Drivers Xitanium LED Xtreme — LP (programáveis lite)

Tecnologia confiável e de alto desempenho para aplicações de LED extremas

Novo

Produtos

Potência
150
Corrente de saída (mA)
1500
Tensão de saída (Vdc)
142
Controles de regulação
1 - 10 V
DynaDimmer
Altura (mm)
37,8

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers para LED Xtreme programáveis Philips Xitanium lite foram desenvolvidos para oferecer um conjunto de recursos cuidadosamente selecionados e alto desempenho, o que os torna a opção ideal para muitas aplicações externas. O portfólio oferece alta flexibilidade com uma janela operacional personalizável, permitindo a diferenciação no design de iluminação de LED com ajuste do sistema e pronto para atualizações de eficácia de LED. A configuração dos drivers programáveis nunca foi tão fácil com o recurso SimpleSet integrado, uma maneira rápida e sem fio de alterar e ler configurações.

Benefícios

  • Resistência máxima, economia de energia graças à alta eficiência e aos vários níveis de regulação e custos de manutenção mais baixos

  • Conjunto equilibrado de recursos configuráveis que cobre a maioria das aplicações comuns

Características

  • SimpleSet, interface de configuração sem fio

  • Regulação autônoma via DynaDimmer ou DynaDimmer LITE integrado

Aplicativos

  • Externo
  • Indústria

Downloads

Folhetos

Guia de design
Design-in Guide pdf 1.2 MB

Visuais

Family-Photographs-Drivers Xitanium LED Xtreme — LP (programáveis lite)
Vários ativos - Visuals