Philips Drivers para LED Xitanium — LP (programáveis lite) IP67

Altamente confiável e flexível

Produtos

Tensão de saída (Vdc)
314
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
45
Tensão de saída (Vdc)
210
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
45
Tensão de saída (Vdc)
56
Controles de regulação
0 - 10 V
Altura (mm)
34
Tensão de saída (Vdc)
93
Controles de regulação
0 - 10 V
Altura (mm)
34
Potência
100
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
143
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
38
Potência
150
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
214
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
38
Potência
200
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
286
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
40
Potência
250
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
357
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
40

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers de LED programáveis Philips Xitanium Lite (Xi LP IP67) são projetados para oferecer um conjunto de recursos cuidadosamente selecionados e desempenho de ponta, tornando-os a escolha preferida para muitas aplicações externas. Os produtos substituirão os drivers de LED externos programáveis existentes, trazendo melhorias significativas na programação. Um dos principais recursos é o SimpleSet®, uma forma fácil e rápida de configurar o driver sem necessidade de conexão física. A linha WideLine Lite Programmable IP67 é um portfólio atualizado, projetado para oferecer drivers externos mais estáveis e confiáveis para clientes OEM e usuários finais. Os produtos são capazes de suportar uma tensão de entrada de 100–277 Vca e garantem 100% de desempenho na faixa de 202–254 Vca.

Benefícios

  • A robustez garante um desempenho confiável, reduz os custos de manutenção e oferece tranquilidade

  • Permite mais possibilidades de aplicação

Características

  • Tensão de entrada: 100-277V

  • Eficiência de até 94,5%

Aplicativos

  • Iluminação rodoviária externa

Downloads

Visuais

Family-Photographs-Drivers para LED Xitanium — LP (programáveis lite) IP67
Vários ativos