Philips Drivers de LED Xitanium — Drivers integrados EP (Essential Programmable)

Confiável e flexível

Produtos

Tensão de saída (Vdc)
143
Controles de regulação
0 - 10 V
Altura (mm)
37
Potência
65
Corrente de saída (mA)
1500
Tensão de saída (Vdc)
232
Controles de regulação
1 - 10 V
Altura (mm)
37,6

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os drivers de LED integrados Philips Xitanium Essential Programmable (Xi EP) foram desenvolvidos para luminárias externas integradas, que geralmente possuem um compartimento resistente a água. Um recurso importante é a capacidade de ajustar a corrente de saída usando a nova ferramenta e-set. Esta ferramenta fornece uma maneira simples e rápida de configurar o driver sem a necessidade de ligá-lo ou usar qualquer software adicional. Além disso, a elevada proteção contra surtos e a longa durabilidade asseguram máxima confiabilidade, fazendo deles a escolha ideal para aplicações externas.

Benefícios

  • Ajuste confiável e repetível da corrente/tensão de saída para economizar tempo e custos de mão de obra

  • Fácil de projetar e reduz SKUs

Características

  • Corrente de saída ajustável (AOC) digital e simples com ferramenta e-set, baseada na tecnologia NFC

  • Faixa de tensão de entrada WideLine: 100-277 Vca

Aplicativos

  • Iluminação de vias externa

Downloads

Visuais

Family-Photographs-Drivers de LED Xitanium — Drivers integrados EP (Essential Programmable)
Vários ativos