Philips Produtos de driver linear LED descontinuados

Os drivers da Philips são adequados para aplicações de iluminação geral e profissional de alta e baixa tensão. Esses drivers oferecem alta eficiência e longa vida útil.

Produtos

Potência
35
Corrente de saída (mA)
350
Tensão de saída (Vdc)
150
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21
Potência
100
Corrente de saída (mA)
500
Tensão de saída (Vdc)
300
Controles de regulação
DALI
Modo Corredor
TD
Altura (mm)
21
Potência
75
Corrente de saída (mA)
2000
Tensão de saída (Vdc)
54
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21
Potência
20
Corrente de saída (mA)
500
Tensão de saída (Vdc)
40
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
28
Potência
42
Corrente de saída (mA)
1050
Tensão de saída (Vdc)
40
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
28
Potência
43.7
Corrente de saída (mA)
350
Tensão de saída (Vdc)
125
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21
Potência
19
Corrente de saída (mA)
350
Tensão de saída (Vdc)
54
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21
Potência
64.7
Corrente de saída (mA)
350
Tensão de saída (Vdc)
185
Controles de regulação
Fixos
Altura (mm)
21

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Drivers isolados e não isolados são ideais e se baseiam em três pilares: qualidade de luz, confiabilidade e flexibilidade. Ao usar drivers de LED Xitanium em suas luminárias, você pode garantir que seus clientes recebam luz de alta qualidade sem cintilação visual ou efeitos estroboscópicos. A confiabilidade dos nossos drivers é baseada em profundo conhecimento em eletrônica e testes extensivos. Finalmente, as janelas operacionais orientadas para a aplicação oferecem a flexibilidade necessária para fornecer uma saída de lúmen estável e altos níveis de qualidade de luz ao fabricante das luminárias.

Benefícios

  • Carcaça de baixo perfil (11 mm + 16 mm + 21 mm de altura)

  • A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência em câmeras de segurança, celulares ou webcams, nem em leitores de código de barras.

Características

  • Alta eficiência

  • Ampla janela de operação

Aplicativos

  • Escritórios
  • Serviços da saúde
  • Educação
  • Áreas de estacionamento cobertas
  • Varejo: supermercados e shoppings
  • Highbay industrial

Aviso e segurança

  • Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser considerados durante os processos de projeto, fabricação e instalação.

Downloads

Visuais

Family-Photographs-Produtos de driver linear LED descontinuados
Vários ativos - Visuals