Country
MyLighting login
Produtos
Produtos
Drivers de LED
Ver tudo
Drivers de LED lineares e compactos
Drivers de LED para uso externo e industrial
Drivers de tensão constante
Ver tudo
Módulos LED
Ver tudo
Módulos lineares e de área
Módulos direcionais e embutidos
Módulos para exteriores
Ver tudo
Controles de iluminação
Ver tudo
Sensores e acessórios
Drivers MasterConnect
Ver tudo
Soluções
Sistemas e componentes de iluminação conectados
Iluminação conectada
MasterConnect
Sensor Ready e D4i
SR Bridge
Iluminação conectada
Experiência de iluminação — sistemas de iluminação premium
Experiência de iluminação
BioUp - HCL
Engenharia Espectral
Receitas de iluminação premium para ambientes internos
Receitas de iluminação externa
Flextune — Multicanal
ComfortFade — Ajuste de intensidade para desligamento
Experiência de iluminação
Tranquilidade
Tranquilidade
Drivers DuraVolt robustos
Lumen and Color Selectable
Programação SimpleSet
Tranquilidade
Ferramentas
Ferramentas
Ferramentas
Ferramenta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Ferramentas
Fale conosco
Visão geral
Especificações
Downloads
Habitações
Produtos
Drivers de LED
Drivers de LED lineares e compactos
Produtos de driver linear LED descontinuados
CertaDrive 20W 0.5A 40V 230V I
Voltar à família
Produtos de driver linear LED descontinuados
Philips CertaDrive 20W 0.5A 40V 230V I
Downloads populares
Folha de dados do produto
pdf
1.9 MB
Ver todos os downloads
Descrição do produto
Philips CertaDrive 20W 0.5A 40V 230V I
Código de encomenda:
929003420180
Código de encomenda completo:
692234197679700
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Classe de Isolamento
Isolado/SELV
Dados elétricos e de operação
Tensão de entrada
230 V
Distorção harmônica total IEC (Máx.)
20 %
Consumo de energia
24 W
Corrente ondulada de saída (Máx.)
4 %
Eficiência máxima
87 %
Corrente de saída (Máx.)
500 mA
Tolerância da corrente de saída (Máx.)
8 %
Fator de potência (fração)
0.95
Tensão em circuito aberto (CC) (Máx.)
60 V
Corrente de entrada (CA)
110 mA
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
20 A
Pico da corrente de irrupção (Nom.)
20 A
Potência de saída (Máx.)
20 W
Potência de saída (Nom.)
20 W
Largura da corrente de irrupção até 50% do pico
70 µs
Fator de potência 100% de carga (Máx.)
0,95
Medição de energia
Não
Corrente constante (CC)
True
Tensão constante (CV)
False
Diagnósticos
False
Potência de saída (mín)
15 W
Corrente de saída (mín)
500 mA
Tensão de saída (máx)
40 V
Tensão de saída (mín)
30 V
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Máx.)
30
Proteção/Classe IEC
Classe de segurança II
Corrente de saída ajustável
Não
Cablagem
"""Hot wiring"""
No
Seção transversal de cabo de saída (Máx.)
1,5 mm²
Seção transversal de cabo de saída (Mín.)
0,5 mm²
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada
0,6 m
Comprimento do cabo de entrada
8.5 mm to 9.5 mm
Seção transversal de cabo de entrada (Máx.)
1,5 mm²
Seção transversal de cabo de entrada (Mín.)
0,75 mm²
Comprimento do cabo de saída
8.5 mm to 9.5 mm
Características do sistema
Operação CC Central
Não
Pronto para YellowDot
N
Temperatura
Vida útil da caixa T (Nom.)
65 °C
T-máxima na caixa (Nom)
75 °C
Proteção da temperatura do módulo
False
Controles e dimerização
Regulável
Não
Interface de controle
Fixed
Compatível com D4i
N
DynaDimmer
N
Emissão de luz constante
N
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
118 mm
Largura total
42 mm
Altura geral
28 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
28 x 42 x 118 mm
Código de proteção de entrada
IP20 [Proteção contra toques]
Peso líquido (peça)
0,071 kg
Aprovação e aplicação
Umidade relativa (funcionamento) (Máx.)
90 %
Umidade relativa (armazenamento)
5-95 %
Classificação de isolamento
Class II
Proteção contra curtos-circuitos
Protegido
Proteção contra excesso de potência
Protegido
Proteção contra circuitos abertos
Protegido
Marcas de aprovação
Conformidade CB
Certificado CCC
Marcação CE
EAC
Certificado ENEC
SELV
Marcação TISI
UKCA
Modo Corredor
False
Opções de definição de corrente de saída (Nom.)
No
Intervalo de temperatura ambiente
-20 a 40 °C
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
CertaDrive 20W 0.5A 40V 230V I
Nome do produto completo
CertaDrive 20W 0.5A 40V 230V I
Full EOC
692234197679700
Descrição do código local
RETIFICADO ELETRICO 20W 0.5A 40V 230V I
Código de encomenda
929003420180
Nº do material (12NC)
929003420180
Código local
929003420180
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
6922341976797
Numerador SAP — Embalagens por exterior
105
EAN/UPC – caixa
6922341976803
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
CertaDrive-20W-05A-40V-230V-I-929003420180-PDS
pdf 1.9 MB
Exibir
Visuais
Product-Photographs-929003420180_EU
Vários ativos - Visuals
Download
Desenhos CAD
SH10-Panel-G4
pdf 5.9 MB
Exibir
Desenhos CAD
Sh-112-Dimensional-sketch-40W
pdf 152.6 kB
Exibir
Outros
Certificado
929003420180-CertaDrive-20W-05A-40V-230V-I-ENEC
pdf 2.4 MB
Exibir
Certificado
929003420180-CertaDrive-20W-05A-40V-230V-I-CCC1
pdf 507.8 kB
Exibir
Certificado
929003420180-CertaDrive-20W-05A-40V-230V-I-CCC2
pdf 483.1 kB
Exibir
Certificado
929003420180-CertaDrive-20W-05A-40V-230V-I-CB
pdf 773.0 kB
Exibir
Certificado
929003420180-CertaDrive-20W-05A-40V-230V-I-CE
pdf 262.2 kB
Exibir