Xitanium Drivers MasterConnect
Drivers de LED com conexão sem fio compatíveis com o MasterConnect
Novo
Produtos
929003969206
Potência
35
Corrente de saída (mA)
350
Tensão de saída (Vdc)
220
Controles de regulação
Zigbee sem fio
BLE sem fio
BLE sem fio
Altura (mm)
21
929003969306
Potência
60.55
Corrente de saída (mA)
500
Tensão de saída (Vdc)
220
Controles de regulação
Zigbee sem fio
BLE sem fio
BLE sem fio
Altura (mm)
21
2 itens
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os drivers MasterConnect oferecem uma maneira simples de levar conectividade sem fio a uma instalação. Quando combinados com sensores, a detecção de movimento e de luz natural permite economias significativas de energia em aplicações de espaços internos, como escritórios, escolas ou hospitais. A instalação com o aplicativo Philips MasterConnect é rápida e fácil.
Benefícios
A instalação é fácil com o aplicativo Philips MasterConnect
Não há necessidade de remanejo de fiação devido à tecnologia wireless
Características
Compatível com o aplicativo Philips MasterConnect