Xitanium Fortimo FastFlex UHE

Lleva la eficiencia al siguiente nivel

Productos

CCT (K)
4000
Prestación de color
70
Flujo luminoso (lm)
2,030
Eficacia (lm/W)
203
Longitud (mm)
121.40
CCT (K)
4000
Prestación de color
70
Flujo luminoso (lm)
3,045
Eficacia (lm/W)
203
Longitud (mm)
172.20
CCT (K)
4000
Prestación de color
70
Flujo luminoso (lm)
4,060
Eficacia (lm/W)
203
Longitud (mm)
223.00

Información de la familia de productos

Descripción

Fortimo FastFlex UHE (Ultra-High Efficiency) lleva la eficiencia al siguiente nivel al ir más allá de 200lm/W, todo dentro de los estándares Zhaga.

Ventajas

  • Pruebas de confiabilidad y garantía de calidad extensas, para la tranquilidad del OEM.

  • Garantía del sistema Philips

Características

  • Eficiencia del módulo LED Xtreme de ≥200lm/W, logrando la etiqueta energética de la UE clase B

  • Certificación oficial del Libro 15 de Zhaga

Aplicaciones

  • Iluminación de caminos
  • Alumbrado público urbano y residencial
  • Iluminación de parques y áreas recreativas
  • Iluminación de áreas y por proyección
  • Iluminación de túneles
  • Iluminación de gran altura

Descargas

Folletos

Dibujos CAD
CAD Files zip 2.1 MB

Folletos

Guía de integración
Design-in Guide pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Fortimo FastFlex UHE
Diversos activos - Visuals