Philips Xi RHB 150W 0.37-0.62A DS TWE 129S

Descripción del producto

Philips Xi RHB 150W 0.37-0.62A DS TWE 129S

Código de pedido: 98402000
Código de pedido completo: 692234198402000

Especificaciones

Voltaje de entrada
230 V
Fluctuaciones de corriente de salida (máx.)
5 %
Corriente de salida (máx.)
620 mA
Voltaje de circuito abierto (CC) (máx.)
380 V
Potencia de salida (máx.)
150 W
Potencia de salida (mín.)
74 W
Corriente de salida (mín.)
370 mA
Voltaje de salida (máx.)
300 V
Voltaje de salida (mín.)
200 V
Clase de protección IEC
Clase de seguridad I

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
Xi RHB 150W 0.37-0.62A DS TWE 129S pdf 4.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004854001_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Certificado
Xi RHB 150W 0.37-0.62A DS TWE 129S zip 5.6 MB