Confiable y flexible
Los controladores LED integrados Philips Xitanium Essential Programmable (Xi EP) están diseñados para luminarias de exterior que suelen incluir una caja resistente al agua. Una característica clave es la capacidad de ajustar la corriente de salida usando la nueva herramienta e-set. Esta herramienta proporciona una manera simple y rápida de configurar el controlador sin necesidad de encenderlo o usar ningún software adicional. Además, la alta protección contra sobretensiones y la larga vida útil garantizan la máxima confiabilidad y los convierten en la opción preferida para aplicaciones al aire libre.
Ajuste confiable y repetible de la corriente/voltaje de salida para ahorrar tiempo y costo de mano de obra
Fácil de incluir en el diseño y reduce SKU
Corriente de salida ajustable (AOC) digital y simple con herramienta e-set, basada en tecnología NFC
Rango de voltaje de entrada WideLine: 100-277Vac