Country
MyLighting login
Productos
Productos
Drivers LED
Ver todo
Controladores LED lineales y compactos
Controladores LED para exteriores e industriales
Controladores de voltaje constante
Ver todo
Módulos LED
Ver todo
Módulos lineales y de área
Módulos direccionales y empotrados
Módulos exteriores
Módulos de tensión constante
Ver todo
Controles de iluminación
Ver todo
Sensores y accesorios
Dispositivos de control MasterConnect
Ver todo
Iluminación de exhibidores en tiendas de venta minorista
Ver todo
Módulos de Iluminación de exhibidores en tiendas de venta minorista
Accesorios de iluminación de exhibidores en tiendas de venta minorista
Controladores de potencia
Ver todo
Soluciones
Sistemas y componentes de iluminación conectada
Iluminación conectada
MasterConnect
Sensor Ready y D4i
Puente SR
Iluminación conectada
Experimenta la iluminación: sistemas de iluminación prémium
Experimenta la iluminación
BioUp - HCL
Ingeniería espectral
Combinaciones de luz prémium para interiores
Combinaciones de luz exterior
Flextune - Multi-channel
Atenuación a apagado ComfortFade
Experimenta la iluminación
Tranquilidad
Tranquilidad
Controladores DuraVolt robustos
Flujo luminoso y color seleccionables
Programación SimpleSet
Tranquilidad
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Herramienta Easy Design-In
MyLighting
Configurador MultiOne
Herramientas
Ponte en contacto con nosotros
Descripción general
Especificaciones
Descargas
Inicio
Productos
Módulos LED
Módulos lineales y de área
Fortimo Forma Circular
Fortimo LED CS 350 HF 840 LV6
Volver a la gama
Fortimo Forma Circular
Philips Fortimo LED CS 350 HF 840 LV6
Descargas populares
Hoja de datos del producto
pdf
3.9 MB
Ver todas las descargas
Descripción del producto
Philips Fortimo LED CS 350 HF 840 LV6
Código del pedido:
929002959006
Código de pedido completo:
872016920324200
Especificaciones
Ampliar todo
Información general
Vida útil nominal
72,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz
Flujo luminoso
5,500 lm
Consistencia de color inicial
3
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
201 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80
Temperatura
T° vida útil del estuche (máx.)
65 °C
T° vida útil del estuche (nominal)
65 °C
T° estuche máxima (máx.)
85 °C
T° estuche máxima (nominal)
85 °C
Mecánica y carcasa
Longitud total
340.00 mm
Ancho total
340.00 mm
Altura total
6.10 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
6 x 340 x 340 mm
Código de protección de ingreso
IP20 [Protección para los dedos]
Peso neto (pieza)
0.320 kg
Aprobación y aplicación
Clase de eficacia energética
B
Marcas de aprobación
Marcado CE
Certificado ENEC
Certificado UL
Número de registro de EPREL
1500758
Información del producto
Nombre del producto del pedido
Fortimo LED CS 350 HF 840 LV6
Nombre del producto completo
Fortimo LED CS 350 HF 840 LV6
Full EOC
872016920324200
Código del pedido
929002959006
N.° de material (12NC)
929002959006
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
8720169203242
Numerador: paquetes por caja externa
20
EAN/UPC - Caja
8720169203259
Descargas
Folletos
Hoja de datos del producto
DataSheet
pdf 3.9 MB
Ver
Imágenes
Product-Photographs-929002959006_EU
Diversos activos - Visuals
Descargar
Otro
Certificado
Certificates
zip 486.9 kB
Descargar