Controladores de grado de especificación de 0 a 10 V que ofrecen la mejor relación flexibilidad-costo
Controladores de grado de especificación 0-10 V para aplicaciones comunes que utilizan atenuadores de pared de 0-10 V o aplicaciones sin atenuación con luz descendente empotrada y accesorios colgantes con atenuación a apagado
Carcasa de estilo compacto (SmartMate) que permite un diseño sencillo con un excelente rendimiento térmico
Disponible en una versión de perno inferior y de montaje en superficie para servir una gama completa de luces descendentes empotradas y colgantes
Más de 50,000 horas de vida útil
SimpleSet programable