El módulo de luz descendente CertaFlux DLM Slim G2 proporciona una solución de luz descendente plug & play con un costo asequible pero sin sacrificar la calidad de la luz. El módulo está integrado con elementos ópticos y disipador térmico que contribuyen a que el producto sea sumamente fácil de usar. El difusor optimizado proporciona una luz uniforme. La familia está disponible en opciones de 600 lm a 2000 lm, con diferentes tamaños de corte en 4 CCT. CertaFlux DLM Slim es totalmente compatible con el controlador recomendado por Philips.
La integración con óptica y disipador térmico facilita su uso
El difusor optimizado proporciona una buena uniformidad
Alta eficacia, hasta 134lm/W @ nivel de módulo
Cartera completa de 600 lm a 2000 lm, disponible en 830/840/850/865 CCT con 4" 6" 8"