Philips Controladores LED de potencia

Controladores de LED de voltaje constante

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores LED de tensión constante Xitanium son la opción perfecta para permitir una fácil conexión modular en paralelo de los productos LED de Philips (como las familias LDM e InteGrade) que se utilizan en los gabinetes refrigerados y la iluminación de escaparates. Los controladores tienen una vida útil equivalente a la de los LED. Ofrecen una excelente confiabilidad y garantizan un proceso de instalación simplificado. El diseño resistente disminuye el mantenimiento y reduce el costo de propiedad durante la vida útil de la aplicación.

Ventajas

  • Los voltajes de funcionamiento SELV garantizan la seguridad incluso si el cableado o las placas LED se dañan.

  • Instalación sencilla con cableado paralelo simple

Características

  • Tensión de red universal

  • Tensión de salida limitada estable

Aplicaciones

  • Supermercados
  • Gabinetes refrigerados
  • Entornos de venta directa
  • Bibliotecas
  • Museos

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Controladores LED de potencia
Diversos activos