Proteja sus luminarias contra picos extremos y transitorios
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de Philips son la solución ideal para el desafío de usar LED en iluminación exterior. El SPD protege todo el sistema contra altas sobretensiones que pueden ocurrir debido, por ejemplo, a los rayos. Esencial para los sistemas LED instalados en áreas de alto riesgo, las ventajas de usar el SPD no se limitan solo a los sistemas LED. El producto se puede utilizar en cualquier solución de iluminación nueva o existente, independientemente de la tecnología. Se puede elegir entre SPD paralelos (si el SPD está roto, la luz permanece encendida) y SPD en serie (si el SPD está roto, la luz se apagará).
Maximice el valor de la vida útil de los sistemas de iluminación de exteriores
Sin tiempo de inactividad debido a calamidades (tormentas, rayos, etc.)
Resistente a picos y sobretensiones de hasta 10 kA/10 kV
Apto para luminarias de aislamiento Clase I