Controladores Xitanium LED Xtreme: FP (completamente programables)

Tecnología fiable y de alto rendimiento para aplicaciones LED bajo condiciones extremas

Nuevo

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

Nuestros controladores LED Xtreme completamente programables Xitanium están diseñados para ofrecer el mayor rendimiento, confiabilidad y posibilidades de configuración. La cartera ofrece protocolos de atenuación independientes y remotos para reducir aún más el uso de energía con las últimas tecnologías LED. La probada tecnología Xtreme garantiza la máxima robustez y protección para una vida útil muy larga. Estos controladores son la opción preferida para aplicaciones exigentes como las exteriores y la industria. La configuración de estos controladores se puede realizar a través de DALI universal o con SimpleSet, que es la última tecnología para modificar y leer configuraciones de forma fiable, rápida y sencilla.

Ventajas

  • Máxima robustez, ahorro de energía gracias a la alta eficiencia y a la regulación múltiple, y menores costos de mantenimiento

  • Controladores LED totalmente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados

Características

  • Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)

  • Múltiples interfaces de control: DALI, AmpDim, LineSwitch de 1 paso y 3 pasos

Aplicaciones

  • Exteriores
  • Industrias

Descargas

Folletos

Guía de integración
Design-in Guide pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Controladores Xitanium LED Xtreme: FP (completamente programables)
Diversos activos - Visuals