Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y
Descargas populares
Descripción del producto
Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y
Especificaciones
- Fluctuaciones de corriente de salida (máx.)
- 10 %
- Corriente de salida (máx.)
- 700 mA
- Voltaje de circuito abierto (CC) (máx.)
- 320 V
- Potencia de salida (máx.)
- 150 W
- Potencia de salida (nominal)
- 150 W
- Potencia de salida (mín.)
- 67.2 W
- Corriente de salida (mín.)
- 700 mA
- Voltaje de salida (máx.)
- 214 V
- Voltaje de salida (mín.)
- 96 V
- Clase de protección IEC
- Clase de seguridad I
- Corriente de salida ajustable
- No