Philips Controladores Xitanium LED Xtreme - programables

Tecnología fiable y de alto rendimiento para aplicaciones LED bajo condiciones extremas

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

Nuestros controladores programables Xitanium LED con voltaje de entrada global (UL, ENEC) están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, protección y capacidad de configuración. La tecnología Xtreme garantiza la máxima robustez y protección con una vida útil muy larga. La configuración de los controladores programables puede realizarse a través de DALI y del software MultiOne.

Ventajas

  • Máxima robustez, ahorro de energía gracias a la alta eficiencia y a la regulación múltiple, y menores costos de mantenimiento

  • Controladores LED totalmente programables diseñados para sistemas de iluminación conectados

Características

  • Alta protección contra sobretensiones (CM/DM)

  • Múltiples interfaces de control: DALI, 1-10V (Prog+: también AmpDim)

Aplicaciones

  • Exteriores
  • Industrias

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Controladores Xitanium LED Xtreme - programables
Diversos activos