Philips Controladores LED Xitanium LP (Lite Programmable) IP67

Altamente confiable y flexible

Nuevo

Productos

Potencia
100
Corriente de salida (mA)
1050
Voltaje de salida (Vdc)
143
Controles de intensidad
1-10 V
Altura (mm)
38
Potencia
150
Corriente de salida (mA)
1050
Voltaje de salida (Vdc)
214
Controles de intensidad
1-10 V
Altura (mm)
38
Potencia
200
Corriente de salida (mA)
1050
Voltaje de salida (Vdc)
286
Controles de intensidad
1-10 V
Altura (mm)
40
Potencia
250
Corriente de salida (mA)
1050
Voltaje de salida (Vdc)
357
Controles de intensidad
1-10 V
Altura (mm)
40

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores LED Xitanium Lite Programmable (Xi LP IP67) de Philips están diseñados para ofrecer una serie de funcionalidades cuidadosamente seleccionadas, así como un rendimiento de alto desempeño, por lo que son la opción preferida para muchas aplicaciones de exteriores. Los productos reemplazarán a los controladores LED programables para exteriores existentes y aportarán una mejora significativa en la programación. Una de las características clave es SimpleSet®, una manera fácil y rápida de configurar el controlador sin la necesidad de encenderlo. La familia IP67 programable WideLine Lite es una cartera mejorada diseñada para ofrecer controladores exteriores más estables y confiables a los OEM y usuarios finales. Los productos pueden soportar voltaje de entrada 100-277Vac y asegurar un rendimiento del 100% desde 202-254Vac.

Ventajas

  • La robustez garantiza un rendimiento confiable, reduce los costos de mantenimiento y ofrece tranquilidad

  • Permite más posibilidades de aplicación

Características

  • Voltaje de entrada: 100-277V

  • Eficiencia del sistema de hasta 94.5 %

Aplicaciones

  • Iluminación Vial Exterior

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Controladores LED Xitanium LP (Lite Programmable) IP67
Diversos activos - Visuals