Xitanium Rango de salida fija lineal no aislada e industria
Líder en flexibilidad y conectividad
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Los controladores no aislados Philips Xitanium son ideales para sistemas interiores lineales. Estos controladores están disponibles en dos versiones: una con una corriente fija de salida única y otra con múltiples corrientes de salida fijas, que se pueden configurar manualmente a través de DipSwitch. Estos controladores presentan fluctuaciones de corriente muy bajas (un 4 % como máximo) en frecuencias altas y bajas, además de un consumo reducido en modo de espera.
Ventajas
La onda de corriente de salida baja garantiza que no haya interferencias con la seguridad, el teléfono celular o las cámaras web y los escáneres de código de barras.
Estos controladores presentan una amplia gama de características, que ofrecen facilidad de diseño y simplifican el proceso de aprobación.
Características
Mayor eficiencia
Rangos de funcionamiento: la corriente de salida se puede ajustar a través de Simpleset (NFC), o con una resistencia externa (LEDset) fuera del controlador o mediante Dipswitch.
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Advertencias de seguridad e instrucciones de instalación, a tener en cuenta durante el proceso de diseño, fabricación e instalación.
No realice el mantenimiento del controlador cuando la alimentación de red esté conectada; esto incluye la conexión o desconexión del módulo LED.