Philips Productos descontinuados

Los controladores de Philips son adecuados para aplicaciones de iluminación general y profesional de alto y bajo voltaje. Estos controladores ofrecen alta eficiencia y larga vida útil.

Productos

Potencia
43.7
Corriente de salida (mA)
350
Voltaje de salida (Vdc)
125
Controles de intensidad
Fijo
Altura (mm)
21
Potencia
64.7
Corriente de salida (mA)
350
Voltaje de salida (Vdc)
185
Controles de intensidad
Fijo
Altura (mm)
21

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores aislados y no aislados son ideales y se sustentan en tres pilares: calidad de luz, confiabilidad y flexibilidad. Al usar controladores LED Xitanium en tus luminarias, puedes asegurarte de que tus clientes reciban luz de alta calidad sin parpadeo visual ni efectos estroboscópicos. La confiabilidad de nuestros controladores se basa en un conocimiento profundo de electrónica y en pruebas rigurosas. Por último, los márgenes de operación adaptados a cada aplicación brindan la flexibilidad necesaria para garantizar un flujo luminoso estable y una excelente calidad de luz para el fabricante de las luminarias.

Ventajas

  • Carcasa de perfil bajo (11 mm + 16 mm + 21 mm de altura)

  • La onda de corriente de salida baja garantiza que no haya interferencias con la seguridad, el teléfono celular o las cámaras web y los escáneres de código de barras.

Características

  • Gran eficiencia

  • Ventana de operación amplia

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Centros de salud
  • Educación
  • Aparcamientos cubiertos
  • Venta al por menor: supermercados y centros comerciales
  • Campana industrial

Advertencia y seguridad

  • Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deben tenerse en cuenta durante los procesos de diseño, fabricación e instalación.

Descargas

Imágenes

Family-Photographs-Productos descontinuados
Diversos activos - Visuals